AVENTICS™ Controsupporto MP6, Serie CM1 1827001621

Codice:

AVENTICS-1827001621

96,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CM1-MP6-050-FO-AL-ISO15552

Specifiche

VersioneCon cuscinetto sferico oscillante
NormalizzazioneISO 15552
Diametro pistone50 mm
Peso0.2 kg
MaterialeAlluminio (fucinato)
Materiale vitiacciaio zincato
Materiale cuscinettoAcciaio inox
Materiale cuscinetto anello internoAcciaio inox
Materiale cuscinetto anello esternoOttone con strato in PTFE