AVENTICS™ Controsupporto MP6, Serie CM1 1827001623
Codice:
Specifiche
| Versione | Con cuscinetto sferico oscillante |
| Normalizzazione | ISO 15552 |
| Diametro pistone | 80 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Materiale | Alluminio (fucinato) |
| Materiale viti | acciaio zincato |
| Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
| Materiale cuscinetto anello interno | Acciaio inox |
| Materiale cuscinetto anello esterno | Ottone con strato in PTFE |