AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SNL 1827231010

Codice:

AVENTICS-1827231010

23,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-16)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
CertificazioneAdatto ad ATEX
Classe di qualità1,6
Raccordo aria compressaG 1/4
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.12 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.16 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoNero
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Verde
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Bianco
Colore indicatoreBianco
Peso0.09 kg
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo