Codice:
Specifiche
| Tipo di manometro | manometro a molla tubolare, attacco posteriore, con indicatore regolabile dell'area di lavoro |
| Normalizzazione | EN 837-1 |
| Classe di qualità | 2,5 |
| Raccordo aria compressa | G 1/8 |
| Diametro nominale | 50 mm |
| Valore della scala | 0.2 |
| Campo d'impiego min. | 0 bar |
| Campo d'impiego max. | 3.2 bar |
| Campo di indicazione min. | 0 bar |
| Campo di indicazione max. | 4 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 4 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Colore sfondo | Bianco |
| Unità scala principale (esterna) | bar |
| Colore scala principale (esterna) | Nero |
| Colore indicatore area di lavoro | Rosso, Verde |
| Colore indicatore | Nero |
| Peso | 0.09 kg |
| Materiale corpo | Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene |
| Materiale lastra trasparente | Polistirolo |
| Materiale filettatura | Ottone |