AVENTICS™ Valvola pilota, Serie DO35 1827414025

Codice:

AVENTICS-1827414025

160,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
3/2NO-230AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaDO35
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Portata nominale Qn110 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tensione di esercizio230 V AC
Larghezza della bobina32 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C