AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484051

Codice:

AVENTICS-1834484051

7,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-VP-F_BI-2+E-SCREW

Specifiche

Tipo di raccordoViti
Cavo collegabile - Ø min.4 mm
Cavo collegabile - Ø max.8 mm
Schermaturanon schermato, Standard industriale
CertificatiDichiarazione di conformità CE, UKCA
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
Corrente, max.10 A
occupazione dei contatti2+E
Tipo di protezioneIP67
Tensione di esercizio300 V DC / 250 V AC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaForma B industria
Attacco elettrico 1, numero poli2+E
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.4 Nm
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma siliconica
Seal materialSilicone caoutchouc