AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484101

Codice:

AVENTICS-1834484101

24,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

Specifiche

Tipo di raccordoViti
Cavo collegabile - Ø min.4 mm
Cavo collegabile - Ø max.9.5 mm
SchermaturaEN 175301-803, forma A, non schermato
con LEDGiallo
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
Corrente, max.1.5 A
occupazione dei contatti2+E
Tipo di protezioneIP67
circuito di protezione2 diodi Z
Tensione di esercizio24 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaEN 175301-803, forma A
Attacco elettrico 1, numero poli2+E
Uscita del cavoa gomito
Uscita del cavo angolare90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.4 Nm
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma siliconica
Seal materialSilicone caoutchouc