AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD, estremità cavo aperte, diritto 1834484257
Codice:
Specifiche
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio | 48 V AC/DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | a 5 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 1 | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | 4 poli |
| Numero di conduttori | 4 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Corrente, max. | 4 A |
| Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
| Cavo-Ø | 5.2 mm |
| Peso | 0.194 kg |
| Materiale guaina cavo | Poliuretano |