AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD, estremità cavo aperte, diritto 1834484258

Codice:

AVENTICS-1834484258

56,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-FS-M12-5-10000-PUR-OW-4

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1diritto
Uscita del cavo angolare180°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli4 poli
Numero di conduttori4
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Corrente, max.4 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø5.2 mm
Peso0.373 kg
Materiale guaina cavoPoliuretano