AVENTICS™ Cilindro a soffietto semplice effetto, serie BRB 1909041000
Codice:
Specifiche
| Tipo | Cilindro a soffietto flessibile a rotolamento |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta arretrata senza pressione |
| Raccordo aria compressa | G 1/8 |
| Diametro del coperchio | 61 mm |
| Angolo di ribaltamento consentito max. | 15 ° |
| Corsa effettiva max. | 37 mm |
| Spazio di montaggio radiale min. | 100 mm |
| Altezza di montaggio, min. | 38 mm |
| Altezza di montaggio, max. | 75 mm |
| forza min. | 1840 N |
| forza max. | 2250 N |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 90 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Durata ridotta in caso di temperatura superiore a | 70 °C |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6 bar |
| Peso | 0.25 kg |
| Materiale soffietto | gomma cloroprene |
| materiale coperchio | Poliammide rinforzata in fibra di vetro |
| Materiale anello di bloccaggio | Acciaio, cromato |