AVENTICS™ Moduli I/O, Serie G3 240-207
Codice:
Specifiche
| Tipo | 16DO8M12, uscite digitali PNP |
| attacco segnale E/A grandezza filettatura | M12x1 |
| attacco segnale E/A numero poli | 4 poli |
| Numero di uscite | 16 |
| Design bus di campo | design A |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.11 A |
| Corrente per canale max. | 0.15 A |
| Alimentazione di corrente per attuatori | 24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole | 4 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Corrente cumulativa dei sensori max. | 1,2 A |
| Diagnosi | Cortocircuito |
| Attacco elettrico tipo | Boccola, M12x1 |
| Peso | 0.274 kg |
| Materiale corpo | polietilenentereftalato |