AVENTICS™ Moduli I/O, Serie G3 240-208

Codice:

AVENTICS-240-208

488,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
ELECTRONIC G3 8 OUTPUTS PNP 8 CONNECTORS 5PIN M12

Specifiche

Tipo8DO8M12, uscite digitali PNP
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12x1
attacco segnale E/A numero poli4 poli
Numero di uscite8
Design bus di campodesign A
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.09 A
Corrente per canale max.0.15 A
Alimentazione di corrente per attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
Corrente cumulativa dei sensori max.1,2 A
DiagnosiCortocircuito
Attacco elettrico tipoBoccola, M12x1
Peso0.274 kg
Materiale corpopolietilenentereftalato