AVENTICS™ Serie MS01 3354418720

Codice:

AVENTICS-3354418720

3139,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
MS01-04-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Specifiche

Esecuzione4x
EsecuzioneBlocco di collaudo MS01-PA, variante I, con valvola 2 x 3/2
NormeISO 15407-1
Norme26 mm
Lunghezza169 mm
Dimensione modulare27 mm
Opzione aria di soffiaggioaria di soffiaggio collegabile
Raccordo aria compressa normasecondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/8
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Raccordo aria compressa aria di pilotaggio scaricoG 1/8
Pressione di esercizio min.4 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.0.1 mg/m³
Tipo di protezioneIP65
Rapporto d'inserzione100 %
Tensione di esercizio DC24 V