AVENTICS™ Serie DDL 3375000250

Codice:

AVENTICS-3375000250

3413,10 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus stand-alone
Protocollo bus di campoPROFIBUS DP
Attacco elettrico tipoConnettore (male)
Attacco elettrico tagliaM12x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Attacco elettrico codificaCon codifica A
CertificatiATEX
ATEXATEX
Design bus di campodesign S
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-20% / +20%
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori0% / +10%
Corrente cumulativa per attuatori3 A
Tipo di protezioneIP65
Trasmissione dati bit128 bit
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Numero di ingressi1
Numero di uscite1
attacco segnaleBoccola (female)
attacco segnaleM12
attacco segnalea 5 poli