AVENTICS™ Serie AR1 3513000050

Codice:

AVENTICS-3513000050

627,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AR1-G100-0400

Specifiche

Attacco 1G 1
Attacco 2G 1/2
Ø contenitore276 mm
Volume serbatoio aria40 L
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Materiale corpoAcciaio, cromato