AVENTICS™ Serie AR1 3513000060

Codice:

AVENTICS-3513000060

1252,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AR1-G200-0900

Specifiche

Attacco 1G 2
Attacco 2G 1/2
Ø contenitore350 mm
Volume serbatoio aria90 L
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.100 °C
FluidoAria compressa
Materiale corpoAcciaio, cromato