AVENTICS™ Valvola 2/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 3520322500

Codice:

AVENTICS-3520322500

29,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
2/2-NW10-G038

Specifiche

Tiporubinetto a sfera
Principio di commutazione2/2
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
NotaResistente al calore
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.150 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.150 °C
Pressione di esercizio min.-0.8 bar
Pressione di esercizio max50 bar
Peso0.15 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizionipolitetrafluoretilene
Materiale leva manualeAcciaio, cromato