AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-STD 3530190100

Codice:

AVENTICS-3530190100

Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-12)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità2,5
Raccordo aria compressaR 1/8
Diametro nominale50 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.10 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.12 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Rosso
Colore indicatoreNero
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone