AVENTICS™ Raccordo rotore 3531070000

Codice:

AVENTICS-3531070000

368,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NW12, 700-1000U/MIN

Specifiche

numero di linee comandate1
Raccordo rotoreM22x1,5, destra
Velocità max.1000 1/min
Raccordo aria compressaM22x1,5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.40 °C
FluidoAria compressa
Velocità max.1000 1/min
Peso0.7 kg