AVENTICS™ Raccordo rotore 3531080030

Codice:

AVENTICS-3531080030

328,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NW7-(550-1100)U/MIN

Specifiche

numero di linee comandate1
Raccordo rotoreM16, sinistra
Velocità max.1270 1/min
Raccordo aria compressaM14x1,5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.40 °C
FluidoAria compressa
Velocità max.1270 1/min
Peso0.33 kg