AVENTICS™ Raccordo rotore 3531080040

Codice:

AVENTICS-3531080040

334,04 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
NW7-(550-1100)U/MIN

Specifiche

numero di linee comandate1
Raccordo rotoreM16, destra
Velocità max.1270 1/min
Raccordo aria compressaM14x1,5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.40 °C
FluidoAcqua
Velocità max.1270 1/min
Peso0.33 kg