AVENTICS™ Piastra base, Serie 335 35500334

Codice:

AVENTICS-35500334

SUBBASE-MINI-520-2-4-G018-1-3-5-G014-3 POS

Specifiche

TipoPiastra base
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Attacco scaricoG 1/4
FornituraLe piastre base multiple sono consegnate con viti e guarnizioni per il montaggio valvole e con 3 tappi per gli attacchi 1/3/5.
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.5 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Numero di posti valvola3
Peso0.195 kg
Materiale piastra baseAlluminio
GuarnizioneGomma nitrile-butadiene