AVENTICS™ Valvola di regolazione di precisione 3610507200
Codice:
Specifiche
| Tipo | valvola a magnete |
| Elemento di comando | Pulsante |
| Attacco aria compressa ingresso | G 1/4 |
| Tipo di raccordo aria compressa ingresso | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| Pressione di esercizio min. | 0.1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0.1 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 3.6 bar |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Temperatura del fluido min. | -25 °C |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Portata nominale Qn | 900 l/min |
| Isteresi | < 0,15 bar |
| corsa di regolazione | 7.5 mm |
| forza di azionamento min. | 140 N |
| Spostamento parallelo della pressione | 1.4 bar |
| Peso | 0.5 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |