AVENTICS™ Valvola di regolazione di precisione 3610507300

Codice:

AVENTICS-3610507300

475,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-4,1)

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Elemento di comandoPulsante
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
Tipo di raccordo aria compressa ingressoFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Pressione di esercizio min.0.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.4.1 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn900 l/min
Isteresi< 0,15 bar
corsa di regolazione7.5 mm
forza di azionamento min.160 N
Spostamento parallelo della pressione1.4 bar
Peso0.5 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene