AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 4124A1117C9N4F1

Codice:

AVENTICS-4124A1117C9N4F1

Visualizza CAD
DP22-3/2NC-GKR-24DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
grandezzaDP22
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaattacco a piastra
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma B
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità43
Assorbimento di potenza DC2.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico36 ms
Tempo di disinserzione tipico37 ms
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.11 kg