AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 520 con ritorno a molla pneumatica 52000003

Codice:

AVENTICS-52000003

2209,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
52000003

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica, con pistoncino differenziale
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio110 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota18 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico30 ms
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale boccola filettataAlluminio
Peso0.095 kg
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C