AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000009

Codice:

AVENTICS-52000009

250,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
52000009

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota18 mm
Assorbimento di potenza DC1.6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico50 ms
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale boccola filettataAlluminio
Peso0.17 kg
Temperatura ambiente min.5 °C