PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 520 52000126

Codice:

AVENTICS-52000126

Dove acquistare
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/3, centro alimentato
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
AzioB2B_Title_H1__cnto↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota18 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico50 ms
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.17 kg
Materiale corpoAlluminio, anodizzato