AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521, bistabile 52100006

Codice:

AVENTICS-52100006

985,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
52100006

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1050 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota22 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale boccola filettataAlluminio
Peso0.2 kg
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C