AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521, bistabile 52100007
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di commutazione | 5/2, bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | senza ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | G 1/4 |
| Portata nominale Qn | 1050 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 1.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma C |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803 |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Tensione di esercizio | 110 V AC |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza valvola pilota | 22 mm |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 20 ms |
| Materiale corpo | Alluminio, anodizzato |
| Materiale boccola filettata | Alluminio |
| Peso | 0.2 kg |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |