AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 5226635250

Codice:

AVENTICS-5226635250

108,85 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
522-DA-025-0125-MAG

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone25 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriCon bronzina in polimero nella cerniera posteriore
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata260 N
Forza del pistone in uscita309 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.35 J
Peso0.262 kg
Peso corsa da 0 mm0.249 kg
Peso corsa da +10 mm0.013 kg
Corsa max.1300 mm