AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 5226720100

Codice:

AVENTICS-5226720100

102,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
522-DA-016-0010-CUS-MAG

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone16 mm
Corsa10 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriCon bronzina in polimero nella cerniera posteriore
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata109 N
Forza del pistone in uscita127 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento9 mm
Energia di ammortizzamento0.6 J
Peso0.1055 kg
Peso corsa da 0 mm0.1 kg
Peso corsa da +10 mm0.0055 kg