AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5420507022

Codice:

AVENTICS-5420507022

61,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-024DC-2,1W-30MM

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità13
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Peso0.096 kg
Corpoelastomero termoplastico