AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 5428117072

Codice:

AVENTICS-5428117072

50,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-110AC-4,8VA-30

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità14
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio AC a 50 Hz110 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz110 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-20 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +20 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz4.8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz3.6 VA
Peso0.096 kg
Corpoelastomero termoplastico