AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548712-006-1A

Codice:

AVENTICS-548712-006-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-FORM_B-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità44
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoforma B
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz48 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz48 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz6 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz11 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz9.4 VA
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Peso0.055 kg
CorpoPolifenilsolfuro