AVENTICS™ Coil, Series CO2, M12, class F, 3-pin 548906-005-1A

Codice:

AVENTICS-548906-005-1A

CO2-M12-24DC-4.8W-22MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità44
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoM12
Numero poliA 2 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Peso0.055 kg
CorpoPolifenilsolfuro