AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 549021-009-1A

Codice:

AVENTICS-549021-009-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-4.3W-30MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED1
Indice di compatibilità54
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoM12
Numero poli4 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC4.3 W
Peso0.135 kg
CorpoPolifenilsolfuro