AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-006-1A

Codice:

AVENTICS-549526-006-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-FORM_B-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità44
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoforma B
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz48 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz48 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza d'inserzione AC 50 Hz11 VA
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Peso0.055 kg
CorpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro