AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A
Codice:
Specifiche
| Larghezza della bobina | 22 mm |
| Classe di isolamento bobina | Classe F |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP65 |
| Rapporto d'inserzione ED | 100 % |
| Indice di compatibilità | 45 |
| Conexión eléctrica 2 | Connettore |
| Attacco elettrico | forma B |
| Numero poli | A 3 poli |
| Tensione di esercizio AC a 50 Hz | 220 V / 230 V |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz | 230 V / 240 V |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz | 7,5 VA / 8,5 VA |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 7 VA / 7,5 VA |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz | 11 VA / 12,1 VA |
| Peso | 0.055 kg |
| Corpo | Poliammide rinforzata in fibra di vetro |