AVENTICS™ Sensore di portata aria, Serie 553-001 5530011200

Codice:

AVENTICS-5530011200

6035,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
M12X1 8PIN 0-1000L/MIN

Specifiche

Principio di commutazioneprincipio del diaframma
Portata nominale Qn max., standard1000 l/min
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM12x1
Conexión eléctrica 2, numero poliA 8 poli
Attacco elettrico 2, codificaCon codifica A
Precisione in % (del valore finale)± 2 %
Assorbimento di corrente max.300 mA
Tempo di reazione< 15 ms
Tipo di protezioneIP54
Peso1.2 kg
Temperatura del fluido min.5 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
Materiale corpoAlluminio