AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05 5610141300

Codice:

AVENTICS-5610141300

809,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED05-000-060-020-2DICA

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Tensione di esercizio DC24 V
Uscita valore effettivo0 ... 20 mA
Ingresso valore nominale0 ... 20 mA
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Isteresi< 0,06 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1000 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
attacco segnaleISO 15217, forma C