AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie ED05 5610141320

Codice:

AVENTICS-5610141320

809,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ED05-000-060-010-2DICN

Specifiche

comandopilotaggio diretto
comandoAnalogico
FunzioneSfiatamento
Segnale in uscitatensione costante
Tensione di esercizio DC24 V
Ingresso valore nominale0 ... 10 V
Campo di regolazione della temperatura min.0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.6 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max11 bar
Isteresi< 0,06 bar
FluidoAria compressa
Portata nominale Qn1000 l/min
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Tipo di protezioneIP65
Tipovalvola a magnete
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
attacco segnaleISO 15217, forma C