AVENTICS™ Valvola 4/3, Serie 563 018 5630182100

Codice:

AVENTICS-5630182100

Visualizza la scheda tecnica
VR04-4/3CC-LEV

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione4/3, centro chiuso
Funzione valvolacentro chiuso
Elemento di comandobistabile
attacco a piastraraccordo a compressione
Elemento di comandoLeva a mano, a tacca
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di chiusuranon lucchettabile
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Portata nominale Qn300 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.24 kg