AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 563 5632310000

Codice:

AVENTICS-5632310000

299,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V563-3/2NC-SR-30BAR

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2 NC, con ritorno a molla
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1350 l/min
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max30 bar
NotaLe valvole possono essere impiegate nella funzione “normalmente chiusa” (Normally Closed/NC) con una pressione di esercizio max. di 30 bar o nella funzione “normalmente aperta” (Normally Open/NO) con una pressione di esercizio max. di 10 bar.
pressione di pilotaggio min.5.5 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.3 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene, Gomma al fluoro