AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 563 5633011340

Codice:

AVENTICS-5633011340

387,66 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V563-3/2NC-SR-024DC-5W

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn1350 l/min
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno, interno
Assorbimento di potenza DC5 W
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.38 kg
Materiale corpoAlluminio