AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 565 5652010000

Codice:

AVENTICS-5652010000

366,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V565-3/2NC-SR

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2 NC, con ritorno a molla
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn4240 l/min
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Peso0.55 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene, Gomma al fluoro-carbonato