AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 565 5653011340

Codice:

AVENTICS-5653011340

606,16 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V565-3/2NC-SR-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2 NC, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn4240 l/min
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno, interno
Assorbimento di potenza DC10 W
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.8 kg
Materiale corpoAlluminio