AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 567 5673011310

Codice:

AVENTICS-5673011310

947,14 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V567-3/2NC-SR-230AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn13620 l/min
Pressione di esercizio min.3.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggioesterno, interno
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso2 kg
Materiale corpoAlluminio