AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5711001100

Codice:

AVENTICS-5711001100

377,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-DO-G012-G012-G018-S

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, comando pneumatico bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
attacco aria compressa uscitaG 1/2
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoG 1/8
Portata nominale Qn4100 l/min
Portata nominale Qn 1 a 24100 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
pressione di pilotaggio min.2 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.86 kg