AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD12 5711200050

Codice:

AVENTICS-5711200050

674,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/3CC-SR-G012-G012-G018-S

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Funzione valvolacentro chiuso
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Norma raccordo aria compressasecondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
attacco aria compressa uscitaG 1/2
scarico raccordo aria compressaG 1/2
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoG 1/8
Portata nominale Qn 1 a 23800 l/min
Portata nominale Qn 2 a 33800 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³